Пристрій плавного пуску MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
90 кВт 170A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(С) Корпус C

Код моделі: MCD201090T4CV3

Інформація про продукт

Вага брутто 6.9 kg
Bага нетто 6.1 kg
Об'єм 0.258 hl
EAN 5702427098145

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 201 201
Номінальна потужність 090 90 кВт 170A:4-6: 594
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 200–440 В змінного струму
Напруга живлення регул. CV3 110/240В~ або 440В~
Типорозмір C (С) Корпус C
Типовий код деталі 1 MCD201090T4CV3
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD201090T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Розрахована брутто-вага [кг] 7.3
Розрахована нетто-вага [кг] 6.5
Завод із рядка замовлення E601
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality