175G5173
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 кВт 140A:4-6: 594
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(С) Корпус C
VLT® Compact Starter MCD 200 від Danfoss містить два сімейства
пристроїв плавного пуску із діапазоном потужності від 7,5 до 110 кВт.
Ця серія пропонує пристрої потужністю до 30 кВт із легким монтажем
на DIN-рейки, з 2- або 3-проводовим керуванням пуском/зупином і
відмінним пусковим режимом роботи (4 × Ie протягом 6 секунд).
Для важких пусків до 4 × Ie протягом 20 секунд.
Сумісні з системами електроживлення з підключенням за схемою
трикутника із заземленням.