Пристрій плавного пуску MCD201030T4CV3
Пристрій плавного пуску MCD201030T4CV3

175G5169

Змінити конфігурацію

Пристрій плавного пуску VLT® Compact Starter MCD 200
MCD201030T4CV3

Код моделі: MCD201030T4CV3

Інформація про продукт

Вага брутто 2.65 kg
Bага нетто 2.4 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098091

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 201 (201) 201
Номінальна потужність 030 (030) 30 кВт 60A:4-6: 354
Фаза T (T) Три фази
Напруга в мережі 4 (4) 200–440 В змінного струму
Напруга живлення регул. CV3 (CV3)110/240В~ або 440В~
Типорозмір A (А) Корпус А
Calculated Gross Weight 4.9
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Material Gross Weight 2.65
Material Net Weight 2.4
Modelcode01 MCD201030T4CV3
Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Типовий код. Частина1 MCD201030T4CV3

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality