Пристрій плавного пуску MCD201015T4CV3

175G5166

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 кВт 34A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201015T4CV3

Інформація про продукт

Вага брутто 2.7 kg
Bага нетто 2.2 kg
Об'єм 12.896 l
EAN 5702427098060

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 201 201
Номінальна потужність 015 15 кВт 34A:4-6: 354
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 200–440 В змінного струму
Напруга живлення регул. CV3 110/240В~ або 440В~
Типорозмір A (А) Корпус А
Типовий код деталі 1 MCD201015T4CV3
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD201015T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Розрахована брутто-вага [кг] 2.7
Розрахована нетто-вага [кг] 2.2
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality