7DP-006152-000017488

136G2331

NXP00615-A2H1SSS-

NXP00615-A2H1SSS-A1A2D7C3B5+FL26+APFIF131+DPAP+DLRU
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 61 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (B5)3RO(NO)
Manual: Російська
FR06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00615-A2H1SSS-A1A2D7C3B5+FL26+APFIF131+DPAP+DLRU

Інформація про продукт

Вага брутто 19.5 kg
Bага нетто 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108587796

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0061 61 A
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 2 IP21/NEMA1
EMC, рівні випромінювання H IEC61800-3
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти S- Пряме з’єднання / станд.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С D7 D7, Вимір. напруги в мережі
Додатковий слот D C3 (C3)PROFIBUS DP
Додатковий слот E B5 (B5)3RO(NO)
Мовний пакет мікропрограми +FL26 Мова мп; UK,RU,CN;Інші
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLRU Російська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +APFIF131 Прикл. ПЗ FIF131 NXP, NXI
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR06 FR06
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-006152
Типовий код деталі 2 -000017488
Текст позиції продажу FR0600615-2H
Код моделі 01 NXP00615-A2H1SSS-
Код моделі 02 A1A2D7C3B5
Код моделі 03 +FL26
Код моделі 04 +APFIF131
Код моделі 05 +DPAP+DLRU
Розрахована нетто-вага [кг] 18.5
Розрахована брутто-вага [кг] 19.5
Низьке перевант. двигуна [кВт] 30
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 22
Габаритні розміри (мм) 195X519X237
Постійний струм (НП) [A] 61
Постійний струм (ВП) [A] 46
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DP-006152-116ZSC
Номер елемента 7DP-006152
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality