Перетворювач частоти 7DP-00225T-00006089

132L6060

NXP00225-ATT1STV-A1A2000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 22 А,Монтажний кронштейн IP
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXP00225-ATT1STV-A1A2000000

Інформація про продукт

Вага брутто 9.1 kg
Bага нетто 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456109

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXP NXP — Асортимент продукції
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація T Монтажний кронштейн
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0022 22 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус T Монтажний кронштейн IP
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 1 Інтегр. гальмівний переривач
Електрична модифікація S Стандартний 6-імп. з дроселем
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLC Дюймова панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DQCK Кор. пос. з інстр. для корист.
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR05 FR05
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DP-00225T
Типовий код деталі 2 -000060890
Текст позиції продажу FR0500225-TT
Код моделі 01 NXP00225-ATT1STV-
Код моделі 02 A1A2000000
Розрахована нетто-вага [кг] 8.1
Розрахована брутто-вага [кг] 9.1
Низьке перевант. двигуна [кВт] 11
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 7,5
Габаритні розміри (мм) 144X435X237
Постійний струм (НП) [A] 23
Постійний струм (ВП) [A] 16
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Номер елемента 7DP-00225T
перевірити заповнення OK
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality