Показано 18 продуктів
Дисплей LCP 11 без потенціометра
Панель місцевого керування для VLT® Micro Drive FC51.
Корпус IP20/Передня кришка IP54. Цифрова LCP зі швидким
меню для введення в експлуатацію та місцевого керування.
Зчитування поточного стану, вибір ручного та
автоматичного режиму, кнопки скидання та навігації,
функція копіювання та визначення параметрів.
Дисплей LCP 12 з потенціометром
Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.
Комп. д. дист. мон. пан. LCP, з 3 м каб.
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)