Дисплей LCP 12 з потенціометром

132B0101

Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.076 kg
Bага нетто 0.059 kg
Volume 0.1 l
EAN 5702427391406

ACCESSORIES FC 051 SERIES

Серія Micro Drive (051) 51

Options

Options Control related options

EL branch number

EL Number FI 3884392

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality