Аксесуари FC 280

Показано 20 продуктів

130B1107

Панель управл. LCP102 з графіч. Дісплеєм

VLT Control Panel LCP 102
Підтримує всі мови й текстові символи.
Швидке меню для короткого введення в експлуатацію.
Функція збереження та копіювання наборів параметрів.
Онлайн-довідка для всіх функцій.

132B0102

Комп. д. дист. мон. пан. LCP, з 3 м каб.

Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP
11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be
retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.

Вигляд: