Фільтр радіочастотних перешкод 42А,15,7В

132B0247

Інформація про продукт

Вага брутто 1400 g
Bага нетто 1400 g
Об'єм 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Enclosure (E20) IP20 / Chassis
Frame Size H5
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Power Rating (P18K) 18.5 KW / 25 HP
(P22K) 22 KW / 30 HP

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Напруга (T4) Три фази 380-480 В~
Тип (P18K) 18,5 кВт / 25 к.с.
(P22K) 22 кВт / 30 к.с.
Типорозмір K5

Options

Options Filter related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality