Зов. фільтр радіозав.,30A, 11–15 кВт, T4

132B0246

Інформація про продукт

Вага брутто 1200 g
Bага нетто 1200 g
Об'єм 0 l
EAN 5710107607792

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Enclosure (E20) IP20 / Chassis
Frame Size H4
Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase (T) Three phase
Power Rating (P15K) 15 KW / 20 HP
(P11K) 11 KW / 15 HP

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Напруга (T4) Три фази 380-480 В~
Тип (P15K) 15 кВт / 20 к.с.
(P11K) 11 кВт / 15 к.с.
Типорозмір K4

Options

Options Filter related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality