Аксесуари FC 102

Показано 195 продуктів

130B0056

Перехідна пластина, 338 x 279 мм

Завдяки адаптаційний пластині VLT® 3000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це
надає змогу легко та швидко замінити VLT® 3000, та, оскільки для
цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
Можна встановити один або два приводи FC на місце одного VLT® 3000.
"
"На пластину адаптера 130B0056 можна встановити такий VLT® 3000:
IP00/21: 220/380/500 В VLT3002–3004 без гальма

130B0058

Перехідна пластина, 415 x 279 мм

Можна встановити один привод FC з опцією C або без неї на
місце одного VLT® 3000.
На пластину адаптера 130B0058 можна встановити такий VLT® 3000:
IP20: 220/380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В
стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
Завдяки адаптаційний пластині VLT® 3000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC.
Це надає змогу легко та швидко замінити VLT® 3000, та, оскільки
для цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева
VLT3006–3008 без гальма
IP21: 220/380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В
VLT3006–3008 без гальма
IP54: 220 В VLT3002–3004 без гальма, 220 В VLT3004 з гальмом,
380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В VLT3002–3006 без гальма

130B0183

Adapter Plate, 395x90mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

Перехідна пластина, 395 x 220 мм

Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це надає
змогу легко та швидко замінити VLT® VLT® 5/6/8000, та,
оскільки для цього не потрібно свердлити нові отвори, не
утворюватиметься металева стружка, яка може пошкодити
електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0185 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Compact: 200–240 В VLT5001–5006, 380/500 В VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 В VLT6002–6005, 380/460 В VLT6002–6011,
380–480 В VLT8006–8011, 550–600 В VLT 5001–5011, 525–690 В VLT8002–8011

130B1028

Вимикач живлення 5 A

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Вигляд: