Перехідна пластина, 415 x 279 мм

130B0058

Можна встановити один привод FC з опцією C або без неї на
місце одного VLT® 3000.
На пластину адаптера 130B0058 можна встановити такий VLT® 3000:
IP20: 220/380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В
стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
Завдяки адаптаційний пластині VLT® 3000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC.
Це надає змогу легко та швидко замінити VLT® 3000, та, оскільки
для цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева
VLT3006–3008 без гальма
IP21: 220/380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В
VLT3006–3008 без гальма
IP54: 220 В VLT3002–3004 без гальма, 220 В VLT3004 з гальмом,
380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В VLT3002–3006 без гальма

Інформація про продукт

Вага брутто 2.4 kg
Bага нетто 2.4 kg
Об'єм 0 l
EAN 5710107612505

ACCESSORIES for FC-321

Типорозмір A3

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Типорозмір A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Типорозмір A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Типорозмір A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Типорозмір A3

Options

Options Adapter category options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality