132H1693
NXP07305-A0N0NWG-A1AF0000CQ+FL23+DLDE
NXP07305-A0N0NWG-A1AF0000CQ+FL23+DLDE
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 730 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
Немає захисту для EMC
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (CQ)EtherNet/IP
Manual: Німецька
Корпус 72 з рідин. охолодж.
B Slot: AF,STO, ATEX терм.
ATEX: II (2) GD
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженням призначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання й приводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужності від 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у яких дуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін в обмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керування експлуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як у машинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби в будь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно з власними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокої інтеграції машини.