132H1398
NXP06506-A0T0IWG-A8B1A5D6CI
NXP06506-A0T0IWG-A8B1A5D6CI
Vacon NXP — Асортимент продукції
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 650 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Панель D6 в слоті D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Англійська
Корпус 63 з рідин. охолодж.
B Slot: 6DI/DO (програмов, DI або DO)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженням призначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання й приводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужності від 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у яких дуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін в обмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керування експлуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як у машинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби в будь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно з власними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокої інтеграції машини.