132H1701
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 460 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), терм.
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: Немає опцій
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Англійська
FR10 INU
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Сімейство приводів VACON® NX із повітряним і рідинним охолодженням призначено для широкого спектру вимогливих промислових застосувань.
Воно охоплює приводи для настінного монтажу, приводи шафного виконання й приводи, що використовуються в складі систем, із діапазоном потужності від 0,55 кВт до 5,3 МВт.
Варіанти із рідинним охолодженням оптимальні для застосувань, у яких дуже важлива якість повітря та потрібен ефективний теплообмін в обмеженому просторі.
Приводи VACON® NX забезпечують максимальний рівень керування експлуатаційними характеристиками і динамікою роботи двигуна як у машинному обладнанні з одним валом, так і в системах приводів.
Кофігуровані входи й виходи та інтерфейсні шини задовольнять потреби в будь-яких підключеннях. Функції привода можна налаштувати згідно з власними потребами для заощадження коштів і забезпечення більш глибокої інтеграції машини.