Показано 23 продуктів
Плата VLT® Profibus DP V1 MCA 101
Забезпечує широку сумісність, високий рівень доступності,
підтримує всіх основних постачальників PLC, у тому числі
забезпечує сумісність із майбутніми версіями. Швидкий та
ефективний зв’язок, зрозумілий монтаж, розширені
можливості діагностики та визначення параметрів, а також
автоматичне конфігурування даних процесу за допомогою
GSD-файлу. Ациклічна параметризація з використанням
PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive або кінцевих автоматів профілю
Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 і 2.
Панель управл. LCP102 з графіч. Дісплеєм
VLT Control Panel LCP 102
Підтримує всі мови й текстові символи.
Швидке меню для короткого введення в експлуатацію.
Функція збереження та копіювання наборів параметрів.
Онлайн-довідка для всіх функцій.
Дисплей LCP для FC101
Проста в експлуатації панель місцевого керування для VLT® HVAC Basic Drive. Добре структурована система меню забезпечує швидке
введення в експлуатацію та легкий доступ до його потужних функцій,
заощаджуючи час, енергію та гроші.
Компл.адапт.пласт.(із роз’ємами) MH 1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Пласт. для настін. монтажу, FCP 106, MH1
Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.