Пласт. для настін. монтажу, FCP 106, MH1

134B0341

Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.

Інформація про продукт

Вага брутто 2.36 kg
Bага нетто 1.56 kg
Об'єм 6.248 dm3

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Power Size 0.55 kW /0.75 HP
1.5 kW /2.0 HP
1.1 kW /1.5 HP
0.75 kW /1.0 HP
Типорозмір MH1

Options

Options Enclosure related options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality