Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 57 продуктів
Фільтр-осушувач, корпус, DCR
Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 16.00
Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 22.00
Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 28.00
Матеріал з'єднання: Сталь
Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 35.00
Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 42.00
Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 54.00
Вигляд: