Фільтр-осушувач, корпус, DCR

023U7050

Матеріал з'єднання: Сталь, Розмір з'єднання під пайку [мм]: 16

Інформація про продукт

Вага брутто 5.234 Kilogram
Bага нетто 4.616 Kilogram
Об'єм 11.408 Liter
EAN 5702428126625

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до DCR
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Filter driers
Група рідини 2
Дозволи CE
CSA
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 160 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Категорія I
Код розміру серцевини 48 cu.in.
Кришка Пробка
Кронштейн Ні
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Кількість серцевин 1
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Марка ELIMINATOR
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL SA6398
Назва програми частин DCR
Назва продукту Фільтр-осушувач, корпус
Об'єм оболонки [foz США] 65.76 Fluid Ounce US
Об'єм оболонки [л] 1.94 л
Опис продукту Фільтр-осушувач холодоагента
Позначення типу DCR 0485
Придатний до експлуатації Запасні частини до DCR
Прод. рід. [Kw] R1234ze: 59.5
R134a: 67.0
R404A: 47.1
R407C: 68.7
R410A: 69.7
R452A: 47.7
R507: 45.7
Прод. рід. [TR] R1234ze: 16.9
R134a: 19.1
R404A: 13.4
R407C: 19.5
R410A: 19.8
R452A: 13.6
R507: 13.0
Прод. рід. умови (ARI 710-2009)[SI] Перепад тиску = 0,07бар
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Прод. рід. умови(ARI 710-2009)[IMP] Перепад тиску = 1фунт/дюйм²
tliq= 86°F
tvap=5°F
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] 1/2 in
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] 5/8 in
Розмір з'єднання під пайку [мм] 16 мм
Стандарт з'єднання ANSI/ASME B36.10M
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип DCR
Тип з'єднання Стикове зварювання/ паяння, ODF
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515A
Холодоагенти R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Частини в комплекті 1кришка
2фетрові прокладки
8болтів
Чистий обсяг [для США] 50.44 Fluid Ounce US
Чистий обсяг [л] 1.492 л
Індикатор напрямку потоку Етикетка друкована, стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality