Реле тиску - CO2 (R744)

Показано 4 продуктів

061Z1003

Реле тиску, CKB

Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143.0

061Z1011

Реле тиску, CKB

Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143.0

061Z2003

Реле тиску, CKB

Функція скидання: Вручну, Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143.0

061Z5001

Реле тиску, CKB

Функція скидання: Вручну, Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143.0