Реле тиску, CKB

061Z1011

Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 143

Інформація про продукт

Вага брутто 0.206 Kilogram
Bага нетто 0.18 Kilogram
Об'єм 0.558 Liter
EAN 5702424504786

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Pressure connection length[in] 0.55 дюйм
Pressure connection length[mm] 14 мм
Вищий активн. тиск [бар] 110 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] 1595 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Switches and thermostats
Дозволи CE 0035
TÜV
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Категорія діапазону тиску Високий тиск
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики CKB-2UCLA1011
Коментарі щодо електричного підключення DIN plug not included
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 143 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2074 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар] 100 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] 1450 фунт на дюйм²
Номінал контакту AC=6 A, 250 V
Примітки щодо підключення тиску Нажимний шток
Розмір підключення тиску 1/4дюйма
Тип CKB
Тип підключення тиску Розвальцьов.
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Холодоагенти R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality