Показано 21 продуктів
Диференційне реле тиску, RT265A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1.00 - 6.00, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42.0
Диференційне реле тиску, RT266AL
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.00 - 0.90, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0
Диференційне реле тиску, MP54
Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0
Диференційне реле тиску, MP54
Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0
Диференційне реле тиску, MP55
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.30 - 4.50, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0