Диференційне реле тиску, RT266AL

017D008166

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.00 - 0.90, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7.0

Інформація про продукт

Вага брутто 1.4 Kilogram
Bага нетто 1.149 Kilogram
Об'єм 4.715 Liter
EAN 5702428042680

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.05 бар
Дозволи CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 0.9 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.09 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 13.1 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 6 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. нейтральна зона [бар] 0.23 бар
Макс. робочий тиск [бар] 7 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 101 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 8 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 116 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номер досьє SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 6 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 87 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Примітки щодо підключення тиску Приварний ніпель d6,5 / D10 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT266AL
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом (нейтральна зона)
Функція скидання Автоматичн.
Час повернення реле [с] 0 с

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality