China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ030T5A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
LRA |
127 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 бар |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 бар |
MCC |
32 A |
Model number |
MLZ030T5LC9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
RLA |
20.5 A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
В'язкість [cP] |
46 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
253 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
230 В |
Використання сегмента |
Охолодження середньотемпературне ВТ охолодження |
Висота випускного з'єднання [мм] |
422 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
280 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Дозволи |
CE UKCA UL |
Дренаж оливи |
1/4'' розвальцьов. |
Діаметр [мм] |
184 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
455 мм |
Захист двигуна |
Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP |
IP22 |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] |
2 Н·м |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Н·м |
Крутний момент скла [Нм] |
53 Н·м |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
1.57 л |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
5.44 кг |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
З різзю |
Напруга живлення компресора [В] |
220-240/1/50 |
Напруга конденсатора A [В] |
370 В |
Напруга конденсатора В [В] |
250 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
207 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
230 В |
Номер досьє SCIP |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Номер креслення |
0XR6025B-2 |
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] |
1.31 |
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] |
0.42 |
Орієнтир оливи |
215PZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Відсутн. |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Продуктивність конденсатора А |
50 мкФ |
Продуктивність конденсатора В |
161-193 µF |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
68.79 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Силові з'єднання |
Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5 |
Стабілізація оливи |
Відсутн. |
Стандарт фітинга |
ODF |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
MLZ030A |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
POE |
Упорскування рідини |
Ні |
Фаза |
1 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Частота [Гц] |
50 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
2900 об/хв |