China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ021T4A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
LRA |
45 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 бар |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 бар |
MCC |
9.5 A |
Model number |
MLZ021T4LP9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
RLA |
6.1 A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
В'язкість [cP] |
46 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
457 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
506 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
415 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Використання сегмента |
Охолодження середньотемпературне ВТ охолодження |
Висота випускного з'єднання [мм] |
379 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
250 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Дозволи |
CE UKCA UL |
Дренаж оливи |
1/4'' розвальцьов. |
Діаметр [мм] |
165 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
412 мм |
Захист двигуна |
Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP |
IP22 |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Крутний момент скла [Нм] |
53 Н·м |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
1.06 л |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
3.63 кг |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
З різзю |
Напруга живлення компресора [В] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
414 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Номер досьє SCIP |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Номер креслення |
0XC6300B-1 |
Опір обмотки 1–2 [Ом] |
4.66 |
Опір обмотки 1–3 [Ом] |
3.42 |
Опір обмотки 2–3 [Ом] |
4.66 |
Орієнтир оливи |
215PZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Відсутн. |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
46.21 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
3/4 дюйм |
Силові з'єднання |
Плоский контакт |
Стабілізація оливи |
Відсутн. |
Стандарт фітинга |
ODF |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
MLZ021A |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
POE |
Упорскування рідини |
Ні |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Частота [Гц] |
50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
2900 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3500 об/хв |