Показано 21 продуктів
Клапан з електроприводом, ICMTS 20C, Сталь
Розмір вихідного підключення [мм]: 25.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 25.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 4.600, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0
Електричний регулювальний клапан, CCM 10
Холодоагенти: R404A; R744; R134a; R449A, Значення Kv [м/год]: 0.700, Макс. робочий тиск [бар]: 90.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 2
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.170, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 4
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.450, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Електричний регулювальний клапан, CCMT 8
Холодоагенти: R744; R410A; R134a; R1234yf, Значення Kv [м/год]: 0.928, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1