Електричний регулювальний клапан, CCM 10

027H7188

Холодоагенти: R404A; R744; R134a; R449A, Значення Kv [м/год]: 0.700, Макс. робочий тиск [бар]: 90.0, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 2.166 Kilogram
Bага нетто 1.8 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428375740

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи LLC CDC TYSK
cURus
Діап. настр. диф. тиску [бар] 50 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] 725 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R134a
R744
Значення Cv [гал/хв] 0.81 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.7 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 90 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 50 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 725 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Електричний регулювальний клапан
Номер досьє SCIP 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Опис продукту Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання під зварювання [дюйм] 1/2 in
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] 5/8 in
Стандарт з'єднання EN10220
Тип CCM 10
Тип з'єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R404A
R449A
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality