Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 50, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0

148B5862

Назва програми частин: ICMTS, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [мм]: 50.00, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0

Інформація про продукт

Вага брутто 5.35 Kilogram
Bага нетто 4.9 Kilogram
Об'єм 6 Liter
EAN 5715162515945

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до SVL Flexline
Використання для продукту ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 2
Дозволи CE
UKCA
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія I
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Марка SVL Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Назва продукту Багатофунціональний корпус клапана
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Опис продукту Корпус клапана
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Розмір вихідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вихідного підключення [мм] 50 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 2 in
Розмір вхідного підключення [мм] 50 мм
Стандарт з'єднання ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Тип SVL-140B 50
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality