Показано 4 продуктів
Розширювальний клапан високого тиску з електроприводом, ICMTS 50A
Значення Kv [м/год]: 9.00, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Тип: ICAD 600A-TS, Використання для продукту: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Тип: ICAD 600A-TS, Використання для продукту: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Багатофунціональний корпус клапана, SVL-140B 50, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0
Назва програми частин: ICMTS, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Розмір вхідного підключення [мм]: 50.0, Розмір вихідного підключення [мм]: 50.0