In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Регулювальний клапан з ручним керуванням |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до SVL Flexline |
Версія клапана |
Стандартна версія |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Горловина |
Standard |
Група продукції |
Shut-off and regulating valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
150 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
302 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
5.8 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
5 м³/год |
Категорія |
Art. 3, par. 3 |
Колірна фарба |
Червонувато-коричневий |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
52 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
754 фунт-сила на дюйм² |
Марка |
SVL Flexline |
Матеріал з'єднання |
Сталь |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва програми частин |
REG-SA / REG-SB |
Напрямок |
Кутовий |
Обладнання |
Ковпачок |
Опис продукту |
Ручний регулювальний клапан |
Площа перерізу [дюйм²] |
0.178 дюйм² |
Площа перерізу [мм²] |
115 мм² |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до SVL Flexline |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вихідного підключення [мм] |
20 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
3/4 in |
Розмір вхідного підключення [мм] |
20 мм |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Тип |
REG-SB 20 |
Тип вихідного підключення |
Стикове зварювання |
Тип вхідного з’єднання |
Стикове зварювання |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |