Ручні дроселюючі клапани

Показано 40 продуктів

148B5102

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SA 10, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 10.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 10.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 0.150, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Обладнання: Ковпачок

148B5103

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 10, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 10.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 10.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 0.600, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Обладнання: Ковпачок

148B5104

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SA 10, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 10.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 10.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 0.150, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Обладнання: Ковпачок

148B5105

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 10, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 10.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 10.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 0.600, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0, Обладнання: Ковпачок

148B5202

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SA 15, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 15.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 15.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 1.500, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B5226

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SA 15, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 15.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 15.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 1.500, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B5227

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 15, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 15.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 15.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 5.000, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B5228

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SA 15, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 15.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 15.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 1.500, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B5229

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SB 15, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 15.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 15.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 5.000, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

148B5302

Регулювальний клапан з ручним керуванням, REG-SA 20, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 20.0, Розмір вхідного підключення [мм]: 20.0, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 1.500, Макс. робочий тиск [бар]: 52.0

Вигляд: