Поплавцевий клапан, SV 5

027B2025

Розмір вхідного підключення [мм]: 21.80, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0, Діапазон температур [°C]: -50 - 120

Інформація про продукт

Вага брутто 22.45 Kilogram
Bага нетто 22.35 Kilogram
Об'єм 59.675 Liter
EAN 5702422148326

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Differential pressure max[bar] 21 бар
Differential pressure max[psi] 305 фунт на дюйм²
Float housig material Steel
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Liquid level regulating valves
Група рідини 1
2
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.36 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.31 м³/год
Категорія II
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва виробу в досьє SCIP SV
Назва продукту Поплавцевий клапан
Номер досьє SCIP d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b
Номінальна продуктивність R134a [TR] 6.34 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 22.3 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 8.13 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 28.6 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 5.97 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 21 кВт
Номінальна продуктивність R717 [TR] 39.2 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 138 кВт
Опис продукту Поплавцевий клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вхідного підключення [мм] 21.8 мм
Тип SV 5
Тип підключення пілотної лінії Welding
Умови ном. продукт. [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Умови ном. продукт. [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality