Balance pipe Solder conn. size |
1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Differential pressure max[bar] |
16 бар |
Differential pressure max[psi] |
232 фунт на дюйм² |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Float housig material |
Steel |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Pilot line conn. size [mm] |
OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] |
OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Product Name Description |
Поплавцевий клапан |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Група продукції |
Liquid level regulating valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
65 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
149 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
0.16 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.14 м³/год |
Категорія |
I |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
28 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
406 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Low temperature, steel |
Матеріал корпусу |
Low temperature steel |
Назва виробу в досьє SCIP |
Four-way valve(1) |
Номер досьє SCIP |
f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
2.84 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
10 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
3.7 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
13 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
2.76 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
9.7 кВт |
Номінальна продуктивність R717 [TR] |
18.2 TR |
Номінальна продуктивність R717 [кВт] |
64 кВт |
Опис продукту |
Поплавцевий клапан |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Тип |
SV 3E |
Тип підключення пілотної лінії |
Welding |
Умови ном. продукт. [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Умови ном. продукт. [SI] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R1270 R170 R290 R600 R600a RE170 |