Регулятор тиску у випарнику, KVP 35

034L0032

Розмір впуску [мм]: 35.00, Розмір виходу [мм]: 35.00, Розмір впуску [дюйм]: 1 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8.000, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

Інформація про продукт

Вага брутто 1.038 Kilogram
Bага нетто 0.895 Kilogram
Об'єм 2.747 Liter
EAN 5702428411790

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Ні
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон регулювання [бар] [Макс.] 5.5 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.] 0 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 80 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -45 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -49 °F
Заводське налашт. [бар] 2 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 29 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Значення Cv [гал/хв] 9.25 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 8 м³/год
Кількість на формат упаковки 7 шт.
Макс. P band [бар] 2.8 бар
Макс. P band [фунт/дюйм²] 40.6 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 18 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 260 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 19.8 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 286 фунт-сила на дюйм²
Назва дозвільного файлу ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Регулятор тиску у випарнику
Номер досьє SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Номінальна продуктивність R134a [TR] 1.9 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт] 6.1 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR] 2.8 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 8.6 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] 2.4 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] 7.7 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR] 2.6 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт] 7.9 кВт
Обладнання Вхідний отвір клапана Шредера
Придатний до експлуатації Запасні частини до клапанів KV
Примітка щодо значення Kv ПРИ МАКС. P-BAND
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 1 3/8 in
Розмір виходу [мм] 35 мм
Розмір впуску [дюйм] 1 3/8 in
Розмір впуску [мм] 35 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KVP 35
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R513A
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ідентичний продукт 034L1050
Індикатор напрямку потоку Вигравірувана стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality