Mechanical Pressure Regulating Valves

Показано 55 продуктів

034L0021

Регулятор тиску у випарнику, KVP 12

Розмір впуску [мм]: 12.00, Розмір виходу [мм]: 12.00, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Значення Kv [м/год]: 2.500, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0022

Регулятор тиску у випарнику, KVP 15

Розмір впуску [мм]: 16.00, Розмір виходу [мм]: 16.00, Розмір впуску [дюйм]: 5/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 5/8 in, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Значення Kv [м/год]: 2.500, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0023

Регулятор тиску у випарнику, KVP 12

Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.500, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0025

Регулятор тиску у випарнику, KVP 22

Розмір впуску [мм]: 22.00, Розмір виходу [мм]: 22.00, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 7/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.500, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0026

Регулятор тиску у випарнику, KVP 28

Розмір впуску [дюйм]: 1 1/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 1/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8.000, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0028

Регулятор тиску у випарнику, KVP 12

Розмір впуску [мм]: 12.00, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.500, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0029

Регулятор тиску у випарнику, KVP 15

Розмір впуску [мм]: 16.00, Розмір виходу [мм]: 16.00, Розмір впуску [дюйм]: 5/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 5/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.500, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0031

Регулятор тиску у випарнику, KVP 28

Розмір впуску [мм]: 28.00, Розмір виходу [мм]: 28.00, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8.000, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0032

Регулятор тиску у випарнику, KVP 35

Розмір впуску [мм]: 35.00, Розмір виходу [мм]: 35.00, Розмір впуску [дюйм]: 1 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8.000, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

034L0041

Регулятор тиску в картері, KVL 12

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Значення Kv [м/год]: 3.200, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

Вигляд: