Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS, Китай |
Діапазон регулювання [бар] [Макс.] |
5.5 бар |
Діапазон регулювання [бар] [Мін.] |
0 бар |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
80 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
0 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
130 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-45 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
266 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-49 °F |
Заводське налашт. [бар] |
2 бар |
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] |
29 фунт-сила на дюйм² |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Значення Cv [гал/хв] |
2.9 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
2.5 м³/год |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. P band [бар] |
1.7 бар |
Макс. P band [фунт/дюйм²] |
24.6 фунт на дюйм² |
Макс. робочий тиск [бар] |
18 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
260 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
19.8 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
286 фунт-сила на дюйм² |
Назва дозвільного файлу |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва продукту |
Регулятор тиску у випарнику |
Номер досьє SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
0.9 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
2.8 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
1.3 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
4 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
1.2 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
3.6 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
1.2 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
3.7 кВт |
Обладнання |
Вхідний отвір клапана Шредера |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до клапанів KV |
Примітка щодо значення Kv |
ПРИ МАКС. P-BAND |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
5/8 in |
Розмір виходу [мм] |
16 мм |
Розмір впуску [дюйм] |
5/8 in |
Розмір впуску [мм] |
16 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
KVP 15 |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R513A |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Ідентичний продукт |
034L0219 |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |