Клапан регулювання тиску, KDC 65 D 2

148G3586

Розмір вхідного підключення [мм]: 65.0, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

Інформація про продукт

Вага брутто 5.956 Kilogram
Bага нетто 5.754 Kilogram
Об'єм 5.899 Liter
EAN 5702428279765

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія II
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Клапан регулювання тиску
Напрямок Кутовий
Опис продукту Багатофунціональний клапан компресора
Перепад тиску [бар] 2 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] 29 фунт на дюйм²
Повне відкривання Cv [гал/хв] 90 ґал/хв
Повне відкриття Kv [м³/год] 78 м³/год
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вхідного підключення [мм] 65 мм
Розмір з'єднання [дюйм] 2 1/2 in
Розмір з'єднання [мм] 65 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип KDC 65 D 2
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality