Клапан регулювання тиску, KDC 150 A 2

148G3604

Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

Інформація про продукт

Вага брутто 51.1 Kg
Bага нетто 43 Kg
Volume 108 Liter
EAN 5702428279581

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Клапан регулювання тиску
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Напрямок Кутовий
Опис продукту Багатофунціональний клапан компресора
Перепад тиску [бар] 2 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] 29 фунт на дюйм²
Повне відкривання Cv [гал/хв] 590 ґал/хв
Повне відкриття Kv [м³/год] 509 м³/год
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання [дюйм] 6 in
Розмір з'єднання [мм] 150 мм
Стандарт з'єднання ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип KDC 150 A 2
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality