Клапан регулювання тиску, KDC 100 D 2

148G3594

Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

Інформація про продукт

Вага брутто 19.208 Kilogram
Bага нетто 18.408 Kilogram
Об'єм 24.18 Liter
EAN 5702428279680

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія III
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Клапан регулювання тиску
Напрямок Кутовий
Опис продукту Багатофунціональний клапан компресора
Перепад тиску [бар] 2 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] 29 фунт на дюйм²
Повне відкривання Cv [гал/хв] 235 ґал/хв
Повне відкриття Kv [м³/год] 203 м³/год
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання [дюйм] 4 in
Розмір з'єднання [мм] 100 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип KDC 100 D 2
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality