China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Пілотний клапан |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Pilot valve accessories |
Варіант ручної управління |
Ні |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
176 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Значення Cv [гал/хв] |
0.324 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.28 м³/год |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Котушка |
Так |
Кількість на формат упаковки |
16 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
65 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
940 фунт-сила на дюйм² |
Макс.OPD[бар] 10Вт AC |
21 бар |
Макс.OPD[бар] 20Вт DC |
14 бар |
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC |
305 фунт на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Сталь |
Назва програми частин |
CVH ICS |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 50 Гц Мін. [В] |
220 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] |
220 В |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] |
230 В |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] |
220 В |
Напрямок |
Відсутн. |
Позначення типу |
Електромагнітний клапан |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Клемна коробка |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Робота клапана |
СЕРВОПОРШЕНЬ |
Розмір клапанного вузла [мм] |
3.3 мм |
Система привода [мм] |
13.5 мм |
Споживана потужність |
10 Вт |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
17 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
14 Вт |
Температура навколишнього середовища |
-40 - 80 °C |
Тип |
EVM |
Тип вхідного з’єднання |
Різь |
Тип котушки |
BE230CS |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
НЗ |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |