Пілотний клапан, EVM

027B112221

Значення Kv [м/год]: 0.280, Макс. робочий тиск [бар]: 65.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.596 Kilogram
Bага нетто 0.567 Kilogram
Об'єм 0.811 Liter
EAN 5702428043755

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Pilot valve accessories
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Дозволи LLC CDC TYSK
UL
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.32 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.28 м³/год
Клас захисту корпусу IP IP67
Котушка Так
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Макс.OPD[бар] 20Вт DC 14 бар
Макс.OPD[фунт/дюйм²] 10Вт AC 305 фунт на дюйм²
Матеріал корпусу Сталь
Назва програми частин CVH
ICS
Назва продукту Пілотний клапан
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 110 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 110 В
Напруга живлення [В] AC 110 В
Напрямок Відсутн.
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Клемна коробка
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робота клапана СЕРВОПОРШЕНЬ
Розмір клапанного вузла [мм] 3.3 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Споживана потужність 10 Вт
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 15 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 13 Вт
Температура навколишнього середовища -40 - 80 °C
Тип EVM
Тип вхідного з’єднання Різь
Тип котушки BE110CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality