Показано 4 продуктів
Котушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AJ504F1
Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54
Котушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AB503B1
Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54
Котушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AB500A1
Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54
4-way reversing valve coil, STF-01AJ504F1
Supply voltage [V] AC: 208 - 240, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54