Котушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AJ504F1

061L2016

Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kilogram
Bага нетто 0.126 Kilogram
Об'єм 0.15 Liter
EAN 5702428272933

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Встановлення котушки, реком. крутний момент [Нм] [Макс.] 1.96 nm
Встановлення котушки, реком. крутний момент [Нм] [Мін.] 1.47 nm
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції 4-way reversing valves
Довжина кабелю [дюйм] 47.2 дюйм
Довжина кабелю [м] 1.2 м
Дозволи CE
UKCA
VDE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Клас захисту корпусу IP IP54
Клас ізоляції B
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Котушка 4-ходового реверсивного клапана
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 208 В
Позначення типу STF-01AJ504F1
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Тип STF
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality