NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

Показано 7 продуктів

020-2000

Зворотний клапан, NRVA 15

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 15, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

020-2001

Зворотний клапан, NRVA 20

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 20, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

020-2002

Зворотний клапан, NRVA 25

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 25, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

020-2003

Зворотний клапан, NRVA 32

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 32, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

020-2004

Зворотний клапан, NRVA 40

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 40, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

020-2005

Зворотний клапан, NRVA 50

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 50, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

020-2006

Зворотний клапан, NRVA 65

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 65, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

Вигляд: