Зворотний клапан, NRVA 40

020-2004

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 40, Макс. робочий тиск [бар]: 40

Інформація про продукт

Вага брутто 5.586 Kilogram
Bага нетто 5.284 Kilogram
Об'єм 2.468 Liter
EAN 5702422019473

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Check valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 284 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 51 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 44 м³/год
Категорія II
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP NRVA
Назва продукту Зворотний клапан
Номер досьє SCIP b92c39f2-40e3-44af-be5d-de68d49d1465
Опис продукту Зворотний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/2 in
Розмір з'єднання [мм] 40 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип NRVA 40
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality