Зворотний клапан, NRVA 50

020-2005

Стандарт з'єднання: EN 10220, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 50, Макс. робочий тиск [бар]: 40.0

Інформація про продукт

Вага брутто 5.276 Kilogram
Bага нетто 5.216 Kilogram
Об'єм 2.468 Liter
EAN 5702422011811

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Check valves
Група рідини 1
Дозволи CE
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 284 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Значення Cv [гал/хв] 51 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 44 м³/год
Категорія II
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 40 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 580 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Зворотний клапан
Номер досьє SCIP 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a
Опис продукту Зворотний клапан
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 2 in
Розмір з'єднання [мм] 50 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип NRVA 50
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality