Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до клапана BM/GBC |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Shut-off and regulating valves |
Група рідини |
1 2 |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-55 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-67 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B R516A |
Значення Cv [гал/хв] |
0.35 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
0.3 м³/год |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
28 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
406 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
36.4 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
528 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва виробу в досьє SCIP |
BML/BMT |
Назва дозвільного файлу UL |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Назва продукту |
Відсічний мембранний клапан |
Напрямок |
Прямий |
Номер досьє SCIP |
4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
Обладнання |
Ручний маховик |
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 |
Так |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до клапана BM/GBC |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робочий діапазон [бар] [Макс.] |
21 бар |
Робочий діапазон [бар] [Мін.] |
-1 бар |
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] |
304 фунт-сила на дюйм² |
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] |
-14 фунт-сила на дюйм² |
Розмір виходу [мм] |
6 мм |
Розмір впуску [мм] |
6 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
BML 6s |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R404A/R507A R407H R449B R450A R513A R515B R516A R600 R600a |
Індикатор напрямку потоку |
Рельєфна стрілка, 1 напрямок |