Показано 25 продуктів
Відсічний мембранний клапан, BML 6
Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in
Відсічний мембранний клапан, BML 6s
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in
Відсічний мембранний клапан, BMT 6
Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in
Відсічний мембранний клапан, BML 6s
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 6.00, Розмір виходу [мм]: 6.00
Відсічний мембранний клапан, BML 10s
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/8 in
Відсічний мембранний клапан, BML 10
Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/8 in
Відсічний мембранний клапан, BML 10s
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 10.00, Розмір виходу [мм]: 10.00
Відсічний мембранний клапан, BML 12
Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in
Відсічний мембранний клапан, BML 12s
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in
Відсічний мембранний клапан, BML 12s
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 12.00, Розмір виходу [мм]: 12.00