CE evaluated |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Safety relief valves |
Група рідини |
1 |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Діаметр потоку [дюйм] |
1.3 дюйм |
Діаметр потоку [мм] |
33 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
150 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
302 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Діапазон температури з POV [°C] [Макс.] |
150 °C |
Діапазон температури з POV [°C] [Мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури з POV [°F] [Макс.] |
302 °F |
Діапазон температури з POV [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Категорія |
II |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
40 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
580 фунт-сила на дюйм² |
Назва продукту |
Перепускний клапан компресора |
Напрямок |
Кутовий |
Опис продукту |
Пілотний клапан, що керується тиском |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вихідного підключення [дюйм] |
1 1/2 дюйма |
Розмір вихідного підключення [мм] |
40 мм |
Розмір вхідного підключення [дюйм] |
1 1/2 дюйма |
Розмір вхідного підключення [мм] |
40 мм |
Сертифікат тиску |
TÜV certificate included |
Стандарт з'єднання |
EN 10220 |
Тип |
POV 600 |
Тип вхідного з’єднання |
Butt weld DIN |
Тип з'єднання |
Стикове зварювання |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R717 R744 |